Torna

NU305EG15J30 - SNR

NU305EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 25 mm
D 62 mm
B 17 mm
E 54 mm
F 34 mm
D1 50,6 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 0,245 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 40,6 kN
Capacità carico statico (C0) 36,3 kN
Carico limite a fatica (Cu) 4,45 kN
Nref 9900 tr/min
Nlim 14000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 11000 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 9500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,386 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,173 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,25 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 6,75 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 31,5 mm
da max 33 mm
Da max 55,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze