• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU307EG15 - SNR

NU307EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21 mm
F - Diametro inferiore rulli46,2 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI0 mm
D1 - Diametro interno flangia AE66,6 mm
s - Portata assiale massima1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,5 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico74,5 kN
C0 - Capacità carico statico65,4 kN
Cu - Carico limite a fatica8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento7600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,763 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,237 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,644 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,397 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI43 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola45 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image