Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
File 3D
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - Diametro interno | 50 mm |
D - Diametro Esterno | 110 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 27 mm |
E - Diametro superiore rulli | 97 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 65 mm |
D1 - Diametro interno flangia AE | 92,5 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 1,16 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 110 kN |
C0 - Capacità carico statico | 113 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 13,8 kN |
Nref - Velocità termica di riferimento | 5800 tr/min |
Nlim - Velocità meccanica limite | 7700 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub olio | 6200 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 5200 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
---|---|
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min) | 5,216 Hz |
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min) | 7,784 Hz |
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min) | 0,401 Hz |
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min) | 4,865 Hz |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 59 mm |
da max - diametro massimo spalla faccia piccola | 63 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 101 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |