Torna

NU311EG15 - SNR

NU311EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 106,5 mm
F 70,5 mm
D1 101,4 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 1,48 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 137 kN
Capacità carico statico (C0) 143 kN
Carico limite a fatica (Cu) 17,4 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 7100 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 5600 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4700 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,398 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,713 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,178 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,822 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 64 mm
da max 69 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze