• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU311ET2X - NTN

NU311ET2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno55 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
E - Diametro superiore rulli106,5 mm
F - Diametro inferiore rulli70,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,996 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico137 kN
C0 - Capacità carico statico143 kN
Cu - Carico limite a fatica17,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio6300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI64 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola69 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI72 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE111 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image