Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Torna

NU 312 EG15 J30 - SNR

NU 312 EG15 J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
E - Diametro superiore rulli115 mm
F - Diametro inferiore rulli77 mm
D1 - Diametro interno flangia AE109,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,85 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico151 kN
C0 - Capacità carico statico159 kN
Cu - Carico limite a fatica19,4 kN
Nref - Velocità termica di riferimento5000 tr/min
Nlim - Velocità meccanica limite6500 tr/min
Nlim - Velocità limite lub olio5200 tr/min
Nlim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min)5,214 Hz
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min)7,786 Hz
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min)0,401 Hz
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min)4,855 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola75 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze