Torna

NU313EG15J30 - SNR

NU313EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 65 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 124,5 mm
F 82,5 mm
D1 118,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 2,28 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 182 kN
Capacità carico statico (C0) 193 kN
Carico limite a fatica (Cu) 23,3 kN
Nref 4600 tr/min
Nlim 6000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4800 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4100 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,399 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,726 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,181 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,819 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 76 mm
da max 81 mm
Da max 129 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze