Torna

NU317EG15 - SNR

NU317EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 85 mm
D 180 mm
B 41 mm
E 160 mm
F 108 mm
D1 152,7 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 4,62 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 279 kN
Capacità carico statico (C0) 312 kN
Carico limite a fatica (Cu) 34,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4600 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 3700 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 3100 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,403 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,96 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,239 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,761 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 98 mm
da max 106 mm
Da max 167 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze