• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU320EG15C3 - SNR

NU320EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno47 mm
E - Diametro superiore rulli191,5 mm
F - Diametro inferiore rulli127,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE181,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso7,61 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico389 kN
C0 - Capacità carico statico439 kN
Cu - Carico limite a fatica46,5 kN
N ref - Velocità termica di riferimento3100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,196 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,804 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,784 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,392 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,4 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI113 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola125 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image