Torna

NU409J40 - SNR

NU409J40

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale C4
Peso 1,66 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 112 kN
Capacità carico statico (C0) 108 kN
Carico limite a fatica (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 6300 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 5200 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -40 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,391 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,365 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 3,909 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 6,091 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 54 mm
da max 63 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image