Seguicamma su albero

NUKR100XH/3AS - NTN

NUKR100XH/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno100 mm
d1 - Diametro perno36 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno43 mm
F - Diametro inferiore rulli48,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
B1 - Lunghezza totale perno120 mm
B2 - Lunghezza perno74 mm
G - Designazione filettatura pernoM36X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno38 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella1,5 mm
m - Designazione foro di lubrificazione filettatoRc 1/8
e - Diametro ingresso rullo o rondella53 mm
Coppia di serraggio max14 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso3,08 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico119 kN
C0r - Capacità carico statico167 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)79 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C