Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| D - Diametro Esterno | 120 mm |
| d1 - Diametro perno | 42 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 50 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 60,5 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 53 mm |
| B1 - Lunghezza totale perno | 140 mm |
| B2 - Lunghezza perno | 87 mm |
| G - Designazione filettatura perno | M42X1.5 |
| G1 - Lunghezza filettatura perno | 44 mm |
| C1 - Distanza tra rullo e rondella | 1,5 mm |
| m - Designazione foro di lubrificazione filettato | Rc 1/8 |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 66 mm |
| h - Foro esagonale | 14 mm |
| Coppia di serraggio max | 1020 N-m |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 5,17 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 172 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 266 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 113 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1700 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |