• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma su albero

NUKR40XH/3AS - NTN

NUKR40XH/3AS

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno40 mm
d1 - Diametro perno18 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
F - Diametro inferiore rulli21,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno21,5 mm
B1 - Lunghezza totale perno58 mm
B2 - Lunghezza perno36,5 mm
G - Designazione filettatura pernoM18X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno19 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale8 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella0,8 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale6 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale3 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella23 mm
h - Foro esagonale6 mm
Coppia di serraggio max76 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,242 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico24,1 kN
C0r - Capacità carico statico29,1 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)14,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C