• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma su albero

NUKR80/3AS - NTN

NUKR80/3AS

Cuscinetto a rullini, perno folle, a pieno riempimento di rulli, intaglio cacciavite, foro di lubrificazione, schermi laterali, anello esterno sferico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
D - Diametro Esterno80 mm
d1 - Diametro perno30 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno35 mm
F - Diametro inferiore rulli47,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno37 mm
B1 - Lunghezza totale perno100 mm
B2 - Lunghezza perno63 mm
G - Designazione filettatura pernoM30X1.5
G1 - Lunghezza filettatura perno32 mm
B3 - Distanza tra rondella e foro di lubrif. Radiale15 mm
C1 - Distanza tra rullo e rondella1 mm
n - Diametro foro di lubrificazione assiale8 mm
a - Diametro foro di lubrificazione radiale4 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella51 mm
R - Raggio della rotella500 mm
Coppia di serraggio max360 N-m
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso1,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico101 kN
C0r - Capacità carico statico151 kN
Capacità di carico della rotella (sferica)9,8 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C