• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP213ET2XC3U - NTN

NUP213ET2XC3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno120 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli108,5 mm
F - Diametro inferiore rulli78,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI84,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso1,066 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico108 kN
C0 - Capacità carico statico119 kN
Cu - Carico limite a fatica14,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio6300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI73 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE112 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image