Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
20 mm
D - Diametro Esterno
47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
18 mm
F - Diametro inferiore rulli
26,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
29,8 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
38,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
0,6 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,14 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
37,1 kN
C0 - Capacità carico statico
31,5 kN
Cu - Carico limite a fatica
3,85 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
11000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,676 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
7,324 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,313 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,157 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)