Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 100 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 25 mm E - Diametro superiore rulli 90 mm F - Diametro inferiore rulli 66 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 70,8 mm D1 - Diametro interno flangia AE 86,6 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,5 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,828 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 98,4 kN C0 - Capacità carico statico 117 kN Cu - Carico limite a fatica 14,3 kN N ref - Velocità termica di riferimento 4800 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 8300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,192 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,808 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,346 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,173 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 63 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 73 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 92 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1,5 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors