Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP305EAT2XC3U - NTN

NUP305EAT2XC3U

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno17 mm
E - Diametro superiore rulli54 mm
F - Diametro inferiore rulli34 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI38 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico49 kN
C0 - Capacità carico statico37,5 kN
Cu - Carico limite a fatica4,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio15600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola55 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image