Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
25 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
17 mm
F - Diametro inferiore rulli
34 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI
38,1 mm
D1 - Diametro interno flangia AE
50,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,25 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
46,4 kN
C0 - Capacità carico statico
37,4 kN
Cu - Carico limite a fatica
4,55 kN
N ref - Velocità termica di riferimento
9800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
14000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
4,25 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
6,75 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
4,173 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
2,087 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)