• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP308EAT2XU - NTN

NUP308EAT2XU

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli80 mm
F - Diametro inferiore rulli52 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI57,6 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo0 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,754 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico98,5 kN
C0 - Capacità carico statico81,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,95 kN
N lim - Velocità limite lub olio10200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola0 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image