Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in acciaio
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 29 mm E - Diametro superiore rulli 104,5 mm F - Diametro inferiore rulli 70,5 mm d1 - Diametro esterno flangia AI 77,2 mm D1 - Diametro interno flangia AE 98,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Classe di gioco radiale CN Peso 1,52 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 111 kN C0 - Capacità carico statico 111 kN Cu - Carico limite a fatica 13,5 kN N lim - Velocità limite lub olio 7000 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 5900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 64 mm dc min - Diametro minimo di passaggio AI 80 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm rNa max - Raggio massimo del raccordo laterale del segmento 2 mm
Industry Calcul Factors