Torna

NUP316EG15 - SNR

NUP316EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 80 mm
D 170 mm
B 39 mm
E 151 mm
F 101 mm
d1 110,4 mm
D1 143,9 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 4,11 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 259 kN
Capacità carico statico (C0) 287 kN
Carico limite a fatica (Cu) 32,7 kN
Nref 3800 tr/min
Nlim 4900 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4000 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 3300 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,401 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,842 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,21 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,79 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 91 mm
dc min 114 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image