Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto fisso, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 85 mm |
| D - Diametro Esterno | 180 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 41 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 160 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 108 mm |
| d1 - Diametro esterno flangia AI | 117,8 mm |
| D1 - Diametro interno flangia AE | 152,7 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 3 mm |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Peso | 5,2 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 279 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 312 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 34,9 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 3700 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 4600 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 5,239 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 7,761 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 4,96 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,48 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,403 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 98 mm |
| dc min - Diametro minimo di passaggio AI | 119 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 167 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 2,5 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 2,5 mm |