• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NUP320EG1C3 - NTN

NUP320EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno215 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno47 mm
E - Diametro superiore rulli191,5 mm
F - Diametro inferiore rulli127,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI140,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso8,57 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico380 kN
C0 - Capacità carico statico425 kN
Cu - Carico limite a fatica45,2 kN
N lim - Velocità limite lub olio3500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI113 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI143 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE202 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image