Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento di rulli, con anello interno, schermi laterali, anello esterno cilindrico
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 45 mm |
| D - Diametro Esterno | 85 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 30 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 52,5 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 32 mm |
| e - Diametro ingresso rullo o rondella | 55 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Cuscinetto con/senza gabbia | Sans |
| Classe di gioco radiale | CN |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,883 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 87 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 125 kN |
| Capacità di carico della rotella (cilindrica) | 50 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 1900 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |