• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma con anello interno

NUTR302X/3AS - NTN

NUTR302X/3AS

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento di rulli, con anello interno, schermi laterali, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno42 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno18 mm
F - Diametro inferiore rulli19 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno19 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella20 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,16 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico22,3 kN
C0r - Capacità carico statico25,7 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)14,3 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C