• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Seguicamma con anello interno

NUTR307X/3AS - NTN

NUTR307X/3AS

Cuscinetto a rullini, rotella, a pieno riempimento di rulli, con anello interno, schermi laterali, anello esterno cilindrico

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno28 mm
F - Diametro inferiore rulli41,5 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno29 mm
e - Diametro ingresso rullo o rondella44 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Cuscinetto con/senza gabbiaSans
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,84 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico62 kN
C0r - Capacità carico statico85,5 kN
Capacità di carico della rotella (cilindrica)41 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C