Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | Fitting Position : Right Front | X |
Fitting Position : Left Front | X |
Montaggio lato ruota | X |
Soffietto in gomma | X |
Diametro interno 1 | 21,5 mm |
Diametro interno 2 | 81 mm |
Altezza | 96 mm |
Peso | 0,27 kg |
VOLVOSNRUNIVKSR004CHRYSLERSNRUNIVKSR004CITROENSNRUNIVKSR004DAEWOOSNRUNIVKSR004LANCIASNRUNIVKSR004KIASNRUNIVKSR004ISUZUSNRUNIVKSR004INFINITISNRUNIVKSR004MAZDASNRUNIVKSR004LEXUSSNRUNIVKSR004MERCEDES-BENZSNRUNIVKSR004MITSUBISHISNRUNIVKSR004ALFA ROMEOSNRUNIVKSR004FIATSNRUNIVKSR004FORDSNRUNIVKSR004HYUNDAISNRUNIVKSR004PROTONSNRUNIVKSR004PEUGEOTSNRUNIVKSR004BMWSNRUNIVKSR004HONDASNRUNIVKSR004OPELSNRUNIVKSR004TOYOTASNRUNIVKSR004RENAULTSNRUNIVKSR004ROVERSNRUNIVKSR004SKODASNRUNIVKSR004SSANGYONGSNRUNIVKSR004SEATSNRUNIVKSR004NISSANSNRUNIVKSR004VOLKSWAGENSNRUNIVKSR004