Riferimento OBK52.015
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Height (Driveshaft) | 138 mm |
| Weight | 0,376 kg |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Diametro interno 2 | 86 mm |
| Diametro interno 1 | 26 mm |
Automotive Compatibility
AustinALLEGROALLEGRO04/1973 => 06/1983--FordGALAXYGALAXY => 10/2018--FordGALAXYGALAXY III => --FordMONDEOMONDEO04/2015 => --FordMONDEOMONDEO IV => --FordS-MAXS-MAX03/2015 => 10/2018--FordS-MAXS-MAX II => --Renault1919 103/1989 => 03/1992--Rover800800 II09/1991 => 11/1995--