OBK53.005 - SNR
Kit de cuffia lato ruota
Nuovo
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Height (Driveshaft) | 965 mm |
| Fitting position | Roue |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Diametro interno 1 | 213 mm |
| Diametro interno 2 | 825 mm |
| Weight | 0,299 kg |
Automotive Compatibility
OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1986 => 11/1988--OpelKadettKADETT II08/1981 => 07/1984--OpelKadettKADETT III08/1986 => 07/1991--OpelKadettKadett08/1984 => 02/1993--OpelVectraVECTRA I => --VauxhallASTRAASTRA III07/1994 => 02/1998--