
Riferimento OBK54.012
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro interno 1 | 235 mm |
Diametro interno 2 | 87 mm |
Altezza | 123 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,594 kg |
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro interno 1 | 235 mm |
Diametro interno 2 | 87 mm |
Altezza | 123 mm |
Fitting position | Roue |
Weight | 0,594 kg |