
Riferimento OBK77.004
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Diametro interno 1 | 28 mm |
Diametro interno 2 | 84 mm |
Versione | 8 Balls |
Altezza | 118 mm |
Weight | 0,433 kg |
Bellows material | Plastique |
Fitting position | Avant gauche |