Torna

OJK50.001 - SNR

Scarica

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTERISTICHE

Montaggio lato ruota X
Per trasmissione NTN Pour transmission NTN
Filettatura o taratura M24x1
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 57 mm
Diametro guarnizione lato ruota 84 mm
Versione 8 Balls
Lunghezza 1 71 mm
Lunghezza 2 129 mm
Numero di scanalature lato ruota 28
Numero di scanalature interne lato ruota 33
Peso 2,315 kg

 

Costruttore
Referenza

 

Marca
Modello
Generazione
Data
Posizione
Posizione
BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 02/2015 => DESTRO POSTERIORE BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 02/2015 => Sinistro POSTERIORE BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 08/2015 => DESTRO POSTERIORE BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 08/2015 => Sinistro POSTERIORE BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 10/2011 => DESTRO POSTERIORE BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 10/2011 => Sinistro POSTERIORE BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 02/2013 => 05/2016 DESTRO POSTERIORE BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 02/2013 => 05/2016 Sinistro POSTERIORE BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 06/2013 => 01/2016 DESTRO POSTERIORE BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 06/2013 => 01/2016 Sinistro POSTERIORE BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 02/2014 => 01/2016 DESTRO POSTERIORE BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 02/2014 => 01/2016 Sinistro POSTERIORE