Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53,4 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 145,5 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 23 |
Peso | 1,991 kg |