Riferimento OJK53.001
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M24x1 |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 32 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
Versione | 8 Balls |
Lunghezza 1 | 92 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 81 mm |
Lunghezza 2 | 151 mm |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 2,259 kg |