Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
Filettatura o taratura | M24x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 76 mm |
Versione | 8 balls |
Lunghezza 1 | 92 mm |
Lunghezza 2 | 150 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 25 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Peso | 2,164 kg |