Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Con anello | Sans Bague |
Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 67 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 87 mm |
Versione | 8 Balls |
Lunghezza 1 | 104 mm |
Lunghezza 2 | 172 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 33 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 35 |
Peso | 2,76 kg |