Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 52 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 150 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 22 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
Numero di poli del sensore | 29 |
Peso | 1,781 kg |