Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | Montaggio lato ruota | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M16x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59,5 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 97,5 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 38 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 27 |
Numero di poli del sensore | 45 |
Peso | 2,756 kg |
VOLKSWAGEN1H0407271GXVOLKSWAGEN3B0498099EVOLKSWAGEN3B0498099GVOLKSWAGEN3B0498099GXVOLKSWAGEN3B0498099JVOLKSWAGEN3B0498099JXVOLKSWAGEN3B0498099KBENTLEY3D0598099VOLKSWAGEN4D0498099AUDI4D0498099SKODA4D0498099VOLKSWAGEN4D0498099AVOLKSWAGEN4D0498099AXSKODA4D0498099AXAUDI4D0498099AXVOLKSWAGEN4D0498099XAUDI4D0598099AUDI4D0598099AVOLKSWAGEN8D0498099DSKODA8D0498099DXVOLKSWAGEN8D0498099EAUDI8D0498099EX