Riferimento OJK54.002
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Con anello | 1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 33 |
Filettatura o taratura | M14x1,5 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
Numero di poli del sensore | 45 |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 92 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,322 kg |