Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Con anello | X |
Filettatura o taratura | M14x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 53 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 93 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 33 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 27 |
Numero di poli del sensore | 45 |
Peso | 2,561 kg |