Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Filettatura o taratura | M16x1,5 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60,2 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 99,5 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 38 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 27 |
Peso | 2,793 kg |