Riferimento OJK55.003
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Filettatura o taratura | M22x1 |
| Weight | 2,665 kg |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 60 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 29 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 90 mm |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 36 |
| Lunghezza 1 | 96 mm |
| Lunghezza 2 | 161 mm |
| Versione | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |