Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Spindle lenght | 86 mm |
| Joint lenght | 145 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 30 |
| Numero di scanalature lato ruota | 23 |
| Diametro guarnizione lato ruota | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Versione | 6 balls |
| Weight | 2,205 kg |
OE Equivalents
Renault8200623805Renault8200623807Renault8200626038Renault8200626043Renault8200690053Renault, Dacia8200696900Renault8201187819Dacia, Renault8201235822Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 11/2012--RenaultMODUSMODUS 208/2004 => 11/2012--RenaultMeganeMegane08/2006 => 09/2008--RenaultSanderoSANDERO I05/2008 => 10/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultScenicScenic04/2003 => 03/2009--