Riferimento OJK55.043
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Con anello | 1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 137 mm |
| Filettatura o taratura | M20x1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
| Lunghezza 1 | 84 mm |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 52 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 76 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 21 |
| Versione | 6 balls |
| Weight | 1,706 kg |