Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Montaggio lato ruota | X |
Per trasmissione NTN | Pour transmission NTN |
Filettatura o taratura | M20x1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Diametro guarnizione lato ruota | 76 mm |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 1 | 86 mm |
Lunghezza 2 | 139 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
Peso | 1,877 kg |