Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M24x1,5 |
Con anello | 1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 59 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 27 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 39 |
Numero di poli del sensore | 48 |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 145 mm |
Weight | 2,885 kg |
Fitting position | Roue |