![OJK68.009](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-OJK68009-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NDgxMHxpbWFnZS9qcGVnfGhkMi9oZGEvMTAwMDIxNTY0MjExNTAvNTE1V3g1MTVIX09KSzY4MDA5LVNOUl8xLmpwZ3wxN2MyMTY5YmNhZTlmMjRjNTUwZGI4MDkxNzVkYTk0M2Q1MTU5ODgyN2Q5NzMyODYxMjU3YjE0ZDRiY2Q2ZjA5)
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Filettatura o taratura | M20x1,5 |
Weight | 1,702 kg |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
Numero di scanalature lato ruota | 23 |
Lunghezza 2 | 1395 mm |
Numero di scanalature interne lato ruota | 22 |
Fitting position | Roue |