Riferimento OJK69.008
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTERISTICHE | |
---|---|
Con anello | 1 |
Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 56 mm |
Filettatura o taratura | M22x1,5 |
Numero di scanalature lato ruota | 26 |
Numero di scanalature interne lato ruota | 23 |
Numero di poli del sensore | 48 |
Versione | 6 balls |
Lunghezza 2 | 160 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 2,174 kg |