OJK77.001 - SNR
Kit giunto lato ruota
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 143 mm |
| Numero di scanalature lato ruota | 25 |
| Numero di scanalature interne lato ruota | 28 |
| Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto | 49 mm |
| Diametro guarnizione lato ruota | 76 mm |
| Lunghezza 1 | 82 mm |
| Filettatura o taratura | M18x1 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Versione | 6 balls |
| Weight | 2,055 kg |